Z-UCFC211D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

Z-UCFC211D1

Enthalten

Bearing UC211D1 W?lzlager
Housing FC211D1 Geh?use

Nennmaße

d 55 mm Bohrungsdurchmesser
L,H 185 mm Gesamtl?nge
H3 125 mm Au?endurchmesser der Zapfenverbindung
J 150 mm Spitzendurchmesser der Befestigungsschrauben
J1 106.1 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 19 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A3 12 mm H?he der Zapfenverbindung
A2 13 mm Flanschbreite
A1 31 mm Flanschbreite
A 43 mm Sockelbreite
A4 64 mm Breite einschlie?lich Endabdeckung
B,B1,B2 55.6 mm Breite des Innenrings
t 4 mm Spiel
S 22.2 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M16 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 43.5 kN Dynamische Tragzahl
C0r 29.2 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 4.2 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen Z-UCFC211D1