Z-UCFC209D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

Z-UCFC209D1

Enthalten

Bearing UC209D1 W?lzlager
Housing FC209D1 Geh?use

Nennmaße

d 45 mm Bohrungsdurchmesser
L,H 160 mm Gesamtl?nge
H3 105 mm Au?endurchmesser der Zapfenverbindung
J 132 mm Spitzendurchmesser der Befestigungsschrauben
J1 93.3 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 16 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A3 12 mm H?he der Zapfenverbindung
A2 10 mm Flanschbreite
A1 26 mm Flanschbreite
A 38 mm Sockelbreite
A4 57 mm Breite einschlie?lich Endabdeckung
B,B1,B2 49.2 mm Breite des Innenrings
t 3 mm Spiel
S 19 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M14 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 32.5 kN Dynamische Tragzahl
C0r 20.4 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 2.7 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen Z-UCFC209D1