Z-UCFC208D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

Z-UCFC208D1

Enthalten

Bearing UC208D1 W?lzlager
Housing FC208D1 Geh?use

Nennmaße

d 40 mm Bohrungsdurchmesser
L,H 145 mm Gesamtl?nge
H3 100 mm Au?endurchmesser der Zapfenverbindung
J 120 mm Spitzendurchmesser der Befestigungsschrauben
J1 84.9 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 14 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A3 10 mm H?he der Zapfenverbindung
A2 11 mm Flanschbreite
A1 26 mm Flanschbreite
A 36 mm Sockelbreite
A4 56 mm Breite einschlie?lich Endabdeckung
B,B1,B2 49.2 mm Breite des Innenrings
t 3 mm Spiel
S 19 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M12 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 29.1 kN Dynamische Tragzahl
C0r 17.8 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 2.1 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen Z-UCFC208D1