Z-UCF203D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

Z-UCF203D1

Enthalten

Bearing UC203D1 W?lzlager
Housing F204D1 Geh?use

Nennmaße

d 17 mm Bohrungsdurchmesser
L 86 mm Gesamtl?nge
J 64 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 12 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 15 mm Flanschbreite
A1 11 mm Flanschbreite
A 25.5 mm Sockelbreite
A4 38 mm Breite einschlie?lich Endabdeckung
A0 33.3 mm Gesamtbreite
B,B1,B2 31 mm Breite des Innenrings
t 2 mm Spiel
S 12.7 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M10 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 12.8 kN Dynamische Tragzahl
C0r 6.65 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 0.6 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen Z-UCF203D1