UKFL326D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

UKFL326D1

Enthalten

Bearing UK326D1 W?lzlager
Housing FL326D1 Geh?use

Zugehörige Produkte

Adapter sleeve H2326 Adapterh?lse

Nennmaße

d 115 mm Bohrungsdurchmesser
L,L1 360 mm Gesamth?he
J 460 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 47 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 65 mm Flanschbreite
A1 50 mm Flanschbreite
A 115 mm Sockelbreite
B,B1,B2 121 mm Breite des Innenrings
H 550 mm Gesamtl?nge

Montagehinweise

G M42 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 229 kN Dynamische Tragzahl
C0r 214 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 58 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen UKFL326D1