UKFL322D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

UKFL322D1

Enthalten

Bearing UK322D1 W?lzlager
Housing FL322D1 Geh?use

Zugehörige Produkte

Adapter sleeve H2322X Adapterh?lse

Nennmaße

d 100 mm Bohrungsdurchmesser
L,L1 300 mm Gesamth?he
J 390 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 44 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 60 mm Flanschbreite
A1 42 mm Flanschbreite
A 96 mm Sockelbreite
B,B1,B2 105 mm Breite des Innenrings
H 470 mm Gesamtl?nge

Montagehinweise

G M39 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 205 kN Dynamische Tragzahl
C0r 179 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 34 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen UKFL322D1