UKFL312D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

UKFL312D1

Enthalten

Bearing UK312D1 W?lzlager
Housing FL312D1 Geh?use

Zugehörige Produkte

Adapter sleeve H2312X Adapterh?lse

Nennmaße

d 55 mm Bohrungsdurchmesser
L,L1 160 mm Gesamth?he
J 212 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 33 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 33 mm Flanschbreite
A1 22 mm Flanschbreite
A 56 mm Sockelbreite
A0 69.5 mm Gesamtbreite
B,B1,B2 62 mm Breite des Innenrings
H 270 mm Gesamtl?nge

Montagehinweise

G M27 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 82 kN Dynamische Tragzahl
C0r 52 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 5.7 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen UKFL312D1