UKFL216D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

UKFL216D1

Enthalten

Bearing UK216D1 W?lzlager
Housing FL216D1 Geh?use

Zugehörige Produkte

Adapter sleeve H2316X Adapterh?lse

Nennmaße

d 70 mm Bohrungsdurchmesser
L,L1 180 mm Gesamth?he
J 233 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 34 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 34 mm Flanschbreite
A1 22 mm Flanschbreite
A 58 mm Sockelbreite
A0 73.5 mm Gesamtbreite
B,B1,B2 78 mm Breite des Innenrings
F 90 mm Durchmesser des Geh?useanschlags
H 290 mm Gesamtl?nge

Montagehinweise

G M22 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 72.5 kN Dynamische Tragzahl
C0r 53 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 7.9 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen UKFL216D1