The store will not work correctly when cookies are disabled.
Oval Flanged Unit, Cast Housing
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
Bezeichnungen
Enthalten
|
Bearing
|
UK211D1
|
|
W?lzlager |
|
Housing
|
FL211D1 |
|
Geh?use |
Zugehörige Produkte
|
Adapter sleeve
|
H2311X
|
|
Adapterh?lse |
Nennmaße
|
d
|
50 |
mm |
Bohrungsdurchmesser |
|
L,L1
|
130 |
mm |
Gesamth?he |
|
J
|
184 |
mm |
Abstand zwischen Befestigungsschrauben |
|
N
|
25 |
mm |
Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung |
|
A2
|
25 |
mm |
Flanschbreite |
|
A1
|
18 |
mm |
Flanschbreite |
|
A
|
43 |
mm |
Sockelbreite |
|
A0
|
54.5 |
mm |
Gesamtbreite |
|
B,B1,B2
|
59 |
mm |
Breite des Innenrings |
|
F
|
64 |
mm |
Durchmesser des Geh?useanschlags |
|
H
|
224 |
mm |
Gesamtl?nge |
Montagehinweise
Tragzahlen
|
Cr
|
43.5 |
kN |
Dynamische Tragzahl |
|
C0r
|
29.2 |
kN |
Statische Tragzahl |
Masse
|
Weitere Informationen
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| Bezeichnungen |
UKFL211D1 |