The store will not work correctly when cookies are disabled.
Oval Flanged Unit, Ductile Cast Housing
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
Bezeichnungen
Enthalten
|
Bearing |
UK211D1
|
|
W?lzlager |
|
Housing |
FE211D1 |
|
Geh?use |
Zugehörige Produkte
|
Adapter sleeve |
H2311X
|
|
Adapterh?lse |
Nennmaße
|
d |
50 |
mm |
Bohrungsdurchmesser |
|
L,L1 |
118 |
mm |
Gesamth?he |
|
J |
184 |
mm |
Abstand zwischen Befestigungsschrauben |
|
N |
19 |
mm |
Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung |
|
A2 |
25 |
mm |
Flanschbreite |
|
A1 |
18 |
mm |
Flanschbreite |
|
A |
41 |
mm |
Sockelbreite |
|
A0 |
54.5 |
mm |
Gesamtbreite |
|
B,B1,B2 |
59 |
mm |
Breite des Innenrings |
|
F |
64 |
mm |
Durchmesser des Geh?useanschlags |
|
H |
216 |
mm |
Gesamtl?nge |
Montagehinweise
Tragzahlen
|
Cr |
43.5 |
kN |
Dynamische Tragzahl |
|
C0r |
29.2 |
kN |
Statische Tragzahl |
Masse
|
Weitere Informationen
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| Bezeichnungen |
UKFE211D1 |