UKFE208D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Ductile Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

UKFE208D1

Enthalten

Bearing UK208D1 W?lzlager
Housing FE208D1 Geh?use

Zugehörige Produkte

Adapter sleeve H2308X Adapterh?lse

Nennmaße

d 35 mm Bohrungsdurchmesser
L,L1 95 mm Gesamth?he
J 144 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 16 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 21 mm Flanschbreite
A1 12 mm Flanschbreite
A 35 mm Sockelbreite
A0 46.5 mm Gesamtbreite
B,B1,B2 46 mm Breite des Innenrings
F 46 mm Durchmesser des Geh?useanschlags
H 172 mm Gesamtl?nge

Montagehinweise

G M14 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 29.1 kN Dynamische Tragzahl
C0r 17.8 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 1.3 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen UKFE208D1