UKFE206D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Ductile Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

UKFE206D1

Enthalten

Bearing UK206D1 W?lzlager
Housing FE206D1 Geh?use

Zugehörige Produkte

Adapter sleeve H2306X Adapterh?lse

Nennmaße

d 25 mm Bohrungsdurchmesser
L,L1 73 mm Gesamth?he
J 117 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 16 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 18 mm Flanschbreite
A1 10 mm Flanschbreite
A 30 mm Sockelbreite
A0 39 mm Gesamtbreite
B,B1,B2 38 mm Breite des Innenrings
F 36 mm Durchmesser des Geh?useanschlags
H 145 mm Gesamtl?nge

Montagehinweise

G M14 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 19.5 kN Dynamische Tragzahl
C0r 11.3 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 0.6 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen UKFE206D1