UKFCX18D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

UKFCX18D1

Enthalten

Bearing UKX18D1 W?lzlager
Housing FCX18D1 Geh?use

Zugehörige Produkte

Adapter sleeve H2318X Adapterh?lse

Nennmaße

d 80 mm Bohrungsdurchmesser
L,H 260 mm Gesamtl?nge
H3 186 mm Au?endurchmesser der Zapfenverbindung
J 219 mm Spitzendurchmesser der Befestigungsschrauben
J1 154.9 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 23 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A3 28 mm H?he der Zapfenverbindung
A2 12 mm Flanschbreite
A1 43 mm Flanschbreite
A 71 mm Sockelbreite
A0 82.5 mm Gesamtbreite
B,B1,B2 86 mm Breite des Innenrings
F 102 mm Durchmesser des Geh?useanschlags

Montagehinweise

G M20 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 109 kN Dynamische Tragzahl
C0r 82 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 12 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen UKFCX18D1