UKX12D1
|
|
W?lzlager |
|
Housing
|
FCX12D1 |
|
Geh?use |
Zugehörige Produkte
|
Adapter sleeve
|
H2312X
|
|
Adapterh?lse |
Nennmaße
|
d
|
55 |
mm |
Bohrungsdurchmesser |
|
L,H
|
194 |
mm |
Gesamtl?nge |
|
H3
|
140 |
mm |
Au?endurchmesser der Zapfenverbindung |
|
J
|
165 |
mm |
Spitzendurchmesser der Befestigungsschrauben |
|
J1
|
116.7 |
mm |
Abstand zwischen Befestigungsschrauben |
|
N
|
16 |
mm |
Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung |
|
A3
|
20 |
mm |
H?he der Zapfenverbindung |
|
A2
|
11 |
mm |
Flanschbreite |
|
A1
|
33 |
mm |
Flanschbreite |
|
A
|
53 |
mm |
Sockelbreite |
|
A0
|
64 |
mm |
Gesamtbreite |
|
B,B1,B2
|
62 |
mm |
Breite des Innenrings |
|
F
|
69 |
mm |
Durchmesser des Geh?useanschlags |
Montagehinweise
Tragzahlen
|
Cr
|
57.5 |
kN |
Dynamische Tragzahl |
|
C0r
|
40 |
kN |
Statische Tragzahl |
Masse
|
Weitere Informationen
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| Bezeichnungen |
UKFCX12D1 |