UKFCX11D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

UKFCX11D1

Enthalten

Bearing UKX11D1 W?lzlager
Housing FCX11D1 Geh?use

Zugehörige Produkte

Adapter sleeve H2311X Adapterh?lse

Nennmaße

d 50 mm Bohrungsdurchmesser
L,H 180 mm Gesamtl?nge
H3 127 mm Au?endurchmesser der Zapfenverbindung
J 152 mm Spitzendurchmesser der Befestigungsschrauben
J1 107.5 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 16 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A3 22 mm H?he der Zapfenverbindung
A2 4 mm Flanschbreite
A1 26 mm Flanschbreite
A 48 mm Sockelbreite
A0 57 mm Gesamtbreite
B,B1,B2 59 mm Breite des Innenrings
F 64 mm Durchmesser des Geh?useanschlags

Montagehinweise

G M14 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 52.5 kN Dynamische Tragzahl
C0r 36 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 4.2 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen UKFCX11D1