UKFC218D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

UKFC218D1

Enthalten

Bearing UK218D1 W?lzlager
Housing FC218D1 Geh?use

Zugehörige Produkte

Adapter sleeve H2318X Adapterh?lse

Nennmaße

d 80 mm Bohrungsdurchmesser
L,H 265 mm Gesamtl?nge
H3 190 mm Au?endurchmesser der Zapfenverbindung
J 220 mm Spitzendurchmesser der Befestigungsschrauben
J1 155.6 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 23 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A3 18 mm H?he der Zapfenverbindung
A2 22 mm Flanschbreite
A1 50 mm Flanschbreite
A 68 mm Sockelbreite
A0 81.5 mm Gesamtbreite
B,B1,B2 86 mm Breite des Innenrings
F 102 mm Durchmesser des Geh?useanschlags

Montagehinweise

G M20 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 96 kN Dynamische Tragzahl
C0r 71.5 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 13 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen UKFC218D1