UKFC216D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

UKFC216D1

Enthalten

Bearing UK216D1 W?lzlager
Housing FC216D1 Geh?use

Zugehörige Produkte

Adapter sleeve H2316X Adapterh?lse

Nennmaße

d 70 mm Bohrungsdurchmesser
L,H 240 mm Gesamtl?nge
H3 170 mm Au?endurchmesser der Zapfenverbindung
J 200 mm Spitzendurchmesser der Befestigungsschrauben
J1 141.4 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 23 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A3 16 mm H?he der Zapfenverbindung
A2 18 mm Flanschbreite
A1 42 mm Flanschbreite
A 58 mm Sockelbreite
A0 73.5 mm Gesamtbreite
B,B1,B2 78 mm Breite des Innenrings
F 90 mm Durchmesser des Geh?useanschlags

Montagehinweise

G M20 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 72.5 kN Dynamische Tragzahl
C0r 53 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 9.5 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen UKFC216D1