UKFC206D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

UKFC206D1

Enthalten

Bearing UK206D1 W?lzlager
Housing FC206D1 Geh?use

Zugehörige Produkte

Adapter sleeve H2306X Adapterh?lse

Nennmaße

d 25 mm Bohrungsdurchmesser
L,H 125 mm Gesamtl?nge
H3 80 mm Au?endurchmesser der Zapfenverbindung
J 100 mm Spitzendurchmesser der Befestigungsschrauben
J1 70.7 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 12 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A3 8 mm H?he der Zapfenverbindung
A2 10 mm Flanschbreite
A1 23 mm Flanschbreite
A 31 mm Sockelbreite
A0 39 mm Gesamtbreite
B,B1,B2 38 mm Breite des Innenrings
F 36 mm Durchmesser des Geh?useanschlags

Montagehinweise

G M10 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 19.5 kN Dynamische Tragzahl
C0r 11.3 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 1.3 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen UKFC206D1