The store will not work correctly when cookies are disabled.
Square Flanged Unit, Cast Housing
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
Bezeichnungen
Enthalten
|
Bearing |
UK208D1
|
|
W?lzlager |
|
Housing |
F208D1 |
|
Geh?use |
Zugehörige Produkte
|
Adapter sleeve |
H2308X
|
|
Adapterh?lse |
Nennmaße
|
d |
35 |
mm |
Bohrungsdurchmesser |
|
L |
130 |
mm |
Gesamtl?nge |
|
J |
102 |
mm |
Abstand zwischen Befestigungsschrauben |
|
N |
16 |
mm |
Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung |
|
A2 |
21 |
mm |
Flanschbreite |
|
A1 |
15 |
mm |
Flanschbreite |
|
A |
36 |
mm |
Sockelbreite |
|
A0 |
46.5 |
mm |
Gesamtbreite |
|
B,B1,B2 |
46 |
mm |
Breite des Innenrings |
|
F |
46 |
mm |
Durchmesser des Geh?useanschlags |
Montagehinweise
Tragzahlen
|
Cr |
29.1 |
kN |
Dynamische Tragzahl |
|
C0r |
17.8 |
kN |
Statische Tragzahl |
Masse
|
Weitere Informationen
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| Bezeichnungen |
UKF208D1 |