The store will not work correctly when cookies are disabled.
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
Bezeichnungen
Enthalten
Zugehörige Produkte
|
Adapter sleeve |
H2310X
|
|
Adapterh?lse |
Nennmaße
|
d |
50 |
mm |
Bohrungsdurchmesser |
|
D |
90 |
mm |
Au?endurchmesser |
|
B1 |
55 |
mm |
Gesamtbreite des W?lzlagers |
|
d1 |
45 |
mm |
H?lsendurchmesser |
|
d2 |
70 |
mm |
Au?endurchmesser der Sicherungsmutter |
|
B,B4 |
32 |
mm |
Breite des Innenrings |
|
B2 |
12 |
mm |
Breite der Sicherungsmutter einschlie?lich Sicherungsscheibe |
|
C |
24 |
mm |
Au?enringbreite |
|
Ca |
6.1 |
mm |
Abstand von der ?lbohrungsmitte zur Laufbahnmitte |
|
d4 |
62.4 |
mm |
Au?endurchmesser des Innenrings |
Tragzahlen
|
Cr |
35 |
kN |
Dynamische Tragzahl |
|
C0r |
23.2 |
kN |
Statische Tragzahl |
Masse
|
Mass approx. |
0.94 |
kg |
Masse ca. |
|
Weitere Informationen
| NSK Product Type |
Bearing Unit Bearing |
| Bezeichnungen |
UK210D1 |