UELFLU211D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

UELFLU211D1

Enthalten

Bearing UEL211D1 W?lzlager
Housing FLU211D1 Geh?use

Nennmaße

d 55 mm Bohrungsdurchmesser
L,L1 134 mm Gesamth?he
J 184 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 18 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 31 mm Flanschbreite
A1 21 mm Flanschbreite
A 49 mm Sockelbreite
A0 74.6 mm Gesamtbreite
B,B1,B2 71.4 mm Breite des Innenrings
H 217 mm Gesamtl?nge
S 27.75 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M16 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 43.5 kN Dynamische Tragzahl
C0r 29.2 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 3.6 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen UELFLU211D1