The store will not work correctly when cookies are disabled.
Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
Bezeichnungen
Enthalten
|
Bearing |
UEL208D1
|
|
W?lzlager |
|
Housing |
FC208D1 |
|
Geh?use |
Nennmaße
|
d |
40 |
mm |
Bohrungsdurchmesser |
|
L,H |
145 |
mm |
Gesamtl?nge |
|
H3 |
100 |
mm |
Au?endurchmesser der Zapfenverbindung |
|
J |
120 |
mm |
Spitzendurchmesser der Befestigungsschrauben |
|
J1 |
84.9 |
mm |
Abstand zwischen Befestigungsschrauben |
|
N |
14 |
mm |
Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung |
|
A3 |
10 |
mm |
H?he der Zapfenverbindung |
|
A2 |
11 |
mm |
Flanschbreite |
|
A1 |
26 |
mm |
Flanschbreite |
|
A |
36 |
mm |
Sockelbreite |
|
A0 |
55.9 |
mm |
Gesamtbreite |
|
B,B1,B2 |
56.3 |
mm |
Breite des Innenrings |
|
S |
21.4 |
mm |
Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte |
Montagehinweise
Tragzahlen
|
Cr |
29.1 |
kN |
Dynamische Tragzahl |
|
C0r |
17.8 |
kN |
Statische Tragzahl |
Masse
|
Weitere Informationen
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| Bezeichnungen |
UELFC208D1 |