UELFC205D1W3 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

UELFC205D1

Enthalten

Bearing UEL205D1 W?lzlager
Housing FC205D1 Geh?use

Nennmaße

d 25 mm Bohrungsdurchmesser
L,H 115 mm Gesamtl?nge
H3 70 mm Au?endurchmesser der Zapfenverbindung
J 90 mm Spitzendurchmesser der Befestigungsschrauben
J1 63.6 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 12 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A3 6 mm H?he der Zapfenverbindung
A2 10 mm Flanschbreite
A1 21 mm Flanschbreite
A 27 mm Sockelbreite
A0 42.9 mm Gesamtbreite
B,B1,B2 44.4 mm Breite des Innenrings
S 17.45 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M10 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 14 kN Dynamische Tragzahl
C0r 7.85 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 1.1 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen UELFC205D1