UCFX20D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

UCFX20D1

Enthalten

Bearing UCX20D1 W?lzlager
Housing FX20D1 Geh?use

Nennmaße

d 100 mm Bohrungsdurchmesser
L 268 mm Gesamtl?nge
J 211 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 31 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 59 mm Flanschbreite
A1 31 mm Flanschbreite
A 97 mm Sockelbreite
A0 127.3 mm Gesamtbreite
B,B1,B2 117.5 mm Breite des Innenrings
S 49.2 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M27 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 133 kN Dynamische Tragzahl
C0r 105 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 21 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen UCFX20D1