UCFX13D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

UCFX13D1

Enthalten

Bearing UCX13D1 W?lzlager
Housing FX13D1 Geh?use

Nennmaße

d 65 mm Bohrungsdurchmesser
L 187 mm Gesamtl?nge
J 149 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 19 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 34 mm Flanschbreite
A1 21 mm Flanschbreite
A 59 mm Sockelbreite
A0 78.4 mm Gesamtbreite
B,B1,B2 74.6 mm Breite des Innenrings
S 30.2 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M16 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 62 kN Dynamische Tragzahl
C0r 44 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 6.7 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen UCFX13D1