UCFX08D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

UCFX08D1

Enthalten

Bearing UCX08D1 W?lzlager
Housing FX08D1 Geh?use

Nennmaße

d 40 mm Bohrungsdurchmesser
L 137 mm Gesamtl?nge
J 105 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 19 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 22 mm Flanschbreite
A1 14 mm Flanschbreite
A 40 mm Sockelbreite
A0 52.2 mm Gesamtbreite
B,B1,B2 49.2 mm Breite des Innenrings
S 19 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M16 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 32.5 kN Dynamische Tragzahl
C0r 20.4 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 2.3 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen UCFX08D1