UCFL326D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

UCFL326D1

Enthalten

Bearing UC326D1 W?lzlager
Housing FL326D1 Geh?use

Nennmaße

d 130 mm Bohrungsdurchmesser
L,L1 360 mm Gesamth?he
J 460 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 47 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 65 mm Flanschbreite
A1 50 mm Flanschbreite
A 115 mm Sockelbreite
A0 146 mm Gesamtbreite
B,B1,B2 135 mm Breite des Innenrings
H 550 mm Gesamtl?nge
S 54 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M42 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 229 kN Dynamische Tragzahl
C0r 214 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 58 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen UCFL326D1