UCFL318D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

UCFL318D1

Enthalten

Bearing UC318D1 W?lzlager
Housing FL318D1 Geh?use

Nennmaße

d 90 mm Bohrungsdurchmesser
L,L1 235 mm Gesamth?he
J 315 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 38 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 44 mm Flanschbreite
A1 36 mm Flanschbreite
A 76 mm Sockelbreite
A0 100 mm Gesamtbreite
B,B1,B2 96 mm Breite des Innenrings
H 385 mm Gesamtl?nge
S 40 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M33 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 143 kN Dynamische Tragzahl
C0r 107 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 17 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen UCFL318D1