UCFL217D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

UCFL217D1

Enthalten

Bearing UC217D1 W?lzlager
Housing FL217D1 Geh?use

Nennmaße

d 85 mm Bohrungsdurchmesser
L,L1 190 mm Gesamth?he
J 248 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 25 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 36 mm Flanschbreite
A1 24 mm Flanschbreite
A 63 mm Sockelbreite
A0 87.5 mm Gesamtbreite
B,B1,B2 85.7 mm Breite des Innenrings
H 305 mm Gesamtl?nge
S 34.1 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M22 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 83.5 kN Dynamische Tragzahl
C0r 64 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 8.8 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen UCFL217D1