UCFL215D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

UCFL215D1

Enthalten

Bearing UC215D1 W?lzlager
Housing FL215D1 Geh?use

Nennmaße

d 75 mm Bohrungsdurchmesser
L,L1 165 mm Gesamth?he
J 225 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 23 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 34 mm Flanschbreite
A1 22 mm Flanschbreite
A 56 mm Sockelbreite
A0 78.5 mm Gesamtbreite
B,B1,B2 77.8 mm Breite des Innenrings
H 275 mm Gesamtl?nge
S 33.3 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M20 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 66 kN Dynamische Tragzahl
C0r 49.5 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 6 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen UCFL215D1