UCFH202D1 X AS3S

Modified Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

UCFH202D1

Enthalten

Bearing UC202D1 W?lzlager
Housing FH204D1 Geh?use

Nennmaße

d 15 mm Bohrungsdurchmesser
L,L1 62 mm Gesamth?he
H 42 mm H?he der Kugelsitzmitte
H3 110 mm Gesamth?he
J 32 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 10 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 15 mm Flanschbreite
A1 13 mm Flanschbreite
A 25.5 mm Sockelbreite
A0 33.3 mm Gesamtbreite
B,B1,B2 31 mm Breite des Innenrings
H1 27 mm Abstand zwischen den Befestigungsbolzenl?chern
S 12.7 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte
L1 52 mm Fu?breite

Montagehinweise

G M8 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 12.8 kN Dynamische Tragzahl
C0r 6.65 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 0.6 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen UCFH202D1