UCFE210D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Ductile Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

UCFE210D1

Enthalten

Bearing UC210D1 W?lzlager
Housing FE210D1 Geh?use

Nennmaße

d 50 mm Bohrungsdurchmesser
L,L1 106 mm Gesamth?he
J 157 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 19 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 22 mm Flanschbreite
A1 13 mm Flanschbreite
A 37 mm Sockelbreite
A0 54.6 mm Gesamtbreite
B,B1,B2 51.6 mm Breite des Innenrings
H 189 mm Gesamtl?nge
S 19 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M16 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 35 kN Dynamische Tragzahl
C0r 23.2 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 1.5 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen UCFE210D1