The store will not work correctly when cookies are disabled.
Oval Flanged Unit, Ductile Cast Housing
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
Bezeichnungen
Enthalten
|
Bearing
|
UC209D1
|
|
W?lzlager |
|
Housing
|
FE209D1 |
|
Geh?use |
Nennmaße
|
d
|
45 |
mm |
Bohrungsdurchmesser |
|
L,L1
|
101 |
mm |
Gesamth?he |
|
J
|
148 |
mm |
Abstand zwischen Befestigungsschrauben |
|
N
|
19 |
mm |
Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung |
|
A2
|
22 |
mm |
Flanschbreite |
|
A1
|
13 |
mm |
Flanschbreite |
|
A
|
36 |
mm |
Sockelbreite |
|
A0
|
52.2 |
mm |
Gesamtbreite |
|
B,B1,B2
|
49.2 |
mm |
Breite des Innenrings |
|
H
|
180 |
mm |
Gesamtl?nge |
|
S
|
19 |
mm |
Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte |
Montagehinweise
Tragzahlen
|
Cr
|
32.5 |
kN |
Dynamische Tragzahl |
|
C0r
|
20.4 |
kN |
Statische Tragzahl |
Masse
|
Weitere Informationen
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| Bezeichnungen |
UCFE209D1 |