UCFE208D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Ductile Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

UCFE208D1

Enthalten

Bearing UC208D1 W?lzlager
Housing FE208D1 Geh?use

Nennmaße

d 40 mm Bohrungsdurchmesser
L,L1 95 mm Gesamth?he
J 144 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 16 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 21 mm Flanschbreite
A1 12 mm Flanschbreite
A 35 mm Sockelbreite
A0 51.2 mm Gesamtbreite
B,B1,B2 49.2 mm Breite des Innenrings
H 172 mm Gesamtl?nge
S 19 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M14 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 29.1 kN Dynamische Tragzahl
C0r 17.8 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 1.2 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen UCFE208D1