The store will not work correctly when cookies are disabled.
Oval Flanged Unit, Ductile Cast Housing
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
Bezeichnungen
Enthalten
|
Bearing |
UC207D1
|
|
W?lzlager |
|
Housing |
FE207D1 |
|
Geh?use |
Nennmaße
|
d |
35 |
mm |
Bohrungsdurchmesser |
|
L,L1 |
86 |
mm |
Gesamth?he |
|
J |
130 |
mm |
Abstand zwischen Befestigungsschrauben |
|
N |
16 |
mm |
Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung |
|
A2 |
19 |
mm |
Flanschbreite |
|
A1 |
12 |
mm |
Flanschbreite |
|
A |
32 |
mm |
Sockelbreite |
|
A0 |
44.4 |
mm |
Gesamtbreite |
|
B,B1,B2 |
42.9 |
mm |
Breite des Innenrings |
|
H |
158 |
mm |
Gesamtl?nge |
|
S |
17.5 |
mm |
Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte |
Montagehinweise
Tragzahlen
|
Cr |
25.7 |
kN |
Dynamische Tragzahl |
|
C0r |
15.3 |
kN |
Statische Tragzahl |
Masse
|
Weitere Informationen
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| Bezeichnungen |
UCFE207D1 |