UCFCX17D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

UCFCX17D1

Enthalten

Bearing UCX17D1 W?lzlager
Housing FCX17D1 Geh?use

Nennmaße

d 85 mm Bohrungsdurchmesser
L,H 260 mm Gesamtl?nge
H3 186 mm Au?endurchmesser der Zapfenverbindung
J 219 mm Spitzendurchmesser der Befestigungsschrauben
J1 154.9 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 23 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A3 25 mm H?he der Zapfenverbindung
A2 10 mm Flanschbreite
A1 36 mm Flanschbreite
A 61 mm Sockelbreite
A0 91.3 mm Gesamtbreite
B,B1,B2 96 mm Breite des Innenrings
S 39.7 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M20 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 96 kN Dynamische Tragzahl
C0r 71.5 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 12 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen UCFCX17D1