UCFCX16D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

UCFCX16D1

Enthalten

Bearing UCX16D1 W?lzlager
Housing FCX16D1 Geh?use

Nennmaße

d 80 mm Bohrungsdurchmesser
L,H 260 mm Gesamtl?nge
H3 186 mm Au?endurchmesser der Zapfenverbindung
J 219 mm Spitzendurchmesser der Befestigungsschrauben
J1 154.9 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 23 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A3 25 mm H?he der Zapfenverbindung
A2 10 mm Flanschbreite
A1 36 mm Flanschbreite
A 61 mm Sockelbreite
A0 86.6 mm Gesamtbreite
B,B1,B2 85.7 mm Breite des Innenrings
S 34.1 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M20 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 83.5 kN Dynamische Tragzahl
C0r 64 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 12 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen UCFCX16D1