UCFCX15D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

UCFCX15D1

Enthalten

Bearing UCX15D1 W?lzlager
Housing FCX15D1 Geh?use

Nennmaße

d 75 mm Bohrungsdurchmesser
L,H 222 mm Gesamtl?nge
H3 164 mm Au?endurchmesser der Zapfenverbindung
J 190 mm Spitzendurchmesser der Befestigungsschrauben
J1 134.4 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 19 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A3 22 mm H?he der Zapfenverbindung
A2 12 mm Flanschbreite
A1 35 mm Flanschbreite
A 57 mm Sockelbreite
A0 83.3 mm Gesamtbreite
B,B1,B2 82.6 mm Breite des Innenrings
S 33.3 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M16 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 72.5 kN Dynamische Tragzahl
C0r 53 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 8 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen UCFCX15D1