UCFCX14D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

UCFCX14D1

Enthalten

Bearing UCX14D1 W?lzlager
Housing FCX14D1 Geh?use

Nennmaße

d 70 mm Bohrungsdurchmesser
L,H 222 mm Gesamtl?nge
H3 164 mm Au?endurchmesser der Zapfenverbindung
J 190 mm Spitzendurchmesser der Befestigungsschrauben
J1 134.4 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 19 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A3 20 mm H?he der Zapfenverbindung
A2 14 mm Flanschbreite
A1 36 mm Flanschbreite
A 56 mm Sockelbreite
A0 78.5 mm Gesamtbreite
B,B1,B2 77.8 mm Breite des Innenrings
S 33.3 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M16 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 66 kN Dynamische Tragzahl
C0r 49.5 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 7.3 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen UCFCX14D1