UCFCX12D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

UCFCX12D1

Enthalten

Bearing UCX12D1 W?lzlager
Housing FCX12D1 Geh?use

Nennmaße

d 60 mm Bohrungsdurchmesser
L,H 194 mm Gesamtl?nge
H3 140 mm Au?endurchmesser der Zapfenverbindung
J 165 mm Spitzendurchmesser der Befestigungsschrauben
J1 116.7 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 16 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A3 20 mm H?he der Zapfenverbindung
A2 11 mm Flanschbreite
A1 33 mm Flanschbreite
A 53 mm Sockelbreite
A0 70.7 mm Gesamtbreite
B,B1,B2 65.1 mm Breite des Innenrings
S 25.4 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M14 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 57.5 kN Dynamische Tragzahl
C0r 40 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 5.5 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen UCFCX12D1