UCX10D1
|
|
W?lzlager |
|
Housing |
FCX10D1 |
|
Geh?use |
Nennmaße
|
d |
50 |
mm |
Bohrungsdurchmesser |
|
L,H |
162 |
mm |
Gesamtl?nge |
|
H3 |
118 |
mm |
Au?endurchmesser der Zapfenverbindung |
|
J |
136 |
mm |
Spitzendurchmesser der Befestigungsschrauben |
|
J1 |
96.2 |
mm |
Abstand zwischen Befestigungsschrauben |
|
N |
14 |
mm |
Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung |
|
A3 |
16 |
mm |
H?he der Zapfenverbindung |
|
A2 |
7 |
mm |
Flanschbreite |
|
A1 |
25 |
mm |
Flanschbreite |
|
A |
41 |
mm |
Sockelbreite |
|
A0 |
56.4 |
mm |
Gesamtbreite |
|
B,B1,B2 |
55.6 |
mm |
Breite des Innenrings |
|
S |
22.2 |
mm |
Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte |
Montagehinweise
Tragzahlen
|
Cr |
43.5 |
kN |
Dynamische Tragzahl |
|
C0r |
29.2 |
kN |
Statische Tragzahl |
Masse
|
Weitere Informationen
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| Bezeichnungen |
UCFCX10D1 |