UCX08D1
|
|
W?lzlager |
|
Housing
|
FCX08D1 |
|
Geh?use |
Nennmaße
|
d
|
40 |
mm |
Bohrungsdurchmesser |
|
L,H
|
133 |
mm |
Gesamtl?nge |
|
H3
|
92 |
mm |
Au?endurchmesser der Zapfenverbindung |
|
J
|
111 |
mm |
Spitzendurchmesser der Befestigungsschrauben |
|
J1
|
78.5 |
mm |
Abstand zwischen Befestigungsschrauben |
|
N
|
12 |
mm |
Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung |
|
A3
|
11 |
mm |
H?he der Zapfenverbindung |
|
A2
|
9 |
mm |
Flanschbreite |
|
A1
|
26 |
mm |
Flanschbreite |
|
A
|
37 |
mm |
Sockelbreite |
|
A0
|
50.2 |
mm |
Gesamtbreite |
|
B,B1,B2
|
49.2 |
mm |
Breite des Innenrings |
|
S
|
19 |
mm |
Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte |
Montagehinweise
Tragzahlen
|
Cr
|
32.5 |
kN |
Dynamische Tragzahl |
|
C0r
|
20.4 |
kN |
Statische Tragzahl |
Masse
|
Weitere Informationen
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| Bezeichnungen |
UCFCX08D1 |