UC213D1
|
|
W?lzlager |
|
Housing |
FC213D1 |
|
Geh?use |
Nennmaße
|
d |
65 |
mm |
Bohrungsdurchmesser |
|
L,H |
205 |
mm |
Gesamtl?nge |
|
H3 |
145 |
mm |
Au?endurchmesser der Zapfenverbindung |
|
J |
170 |
mm |
Spitzendurchmesser der Befestigungsschrauben |
|
J1 |
120.2 |
mm |
Abstand zwischen Befestigungsschrauben |
|
N |
19 |
mm |
Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung |
|
A3 |
14 |
mm |
H?he der Zapfenverbindung |
|
A2 |
16 |
mm |
Flanschbreite |
|
A1 |
36 |
mm |
Flanschbreite |
|
A |
50 |
mm |
Sockelbreite |
|
A0 |
69.7 |
mm |
Gesamtbreite |
|
B,B1,B2 |
65.1 |
mm |
Breite des Innenrings |
|
S |
25.4 |
mm |
Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte |
Montagehinweise
Tragzahlen
|
Cr |
57.5 |
kN |
Dynamische Tragzahl |
|
C0r |
40 |
kN |
Statische Tragzahl |
Masse
|
Weitere Informationen
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| Bezeichnungen |
UCFC213D1 |