UCFC212D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

UCFC212D1

Enthalten

Bearing UC212D1 W?lzlager
Housing FC212D1 Geh?use

Nennmaße

d 60 mm Bohrungsdurchmesser
L,H 195 mm Gesamtl?nge
H3 135 mm Au?endurchmesser der Zapfenverbindung
J 160 mm Spitzendurchmesser der Befestigungsschrauben
J1 113.1 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 19 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A3 12 mm H?he der Zapfenverbindung
A2 17 mm Flanschbreite
A1 36 mm Flanschbreite
A 48 mm Sockelbreite
A0 68.7 mm Gesamtbreite
B,B1,B2 65.1 mm Breite des Innenrings
S 25.4 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M16 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 52.5 kN Dynamische Tragzahl
C0r 36 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 4.9 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen UCFC212D1