UCFC204D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

UCFC204D1

Enthalten

Bearing UC204D1 W?lzlager
Housing FC204D1 Geh?use

Nennmaße

d 20 mm Bohrungsdurchmesser
L,H 100 mm Gesamtl?nge
H3 62 mm Au?endurchmesser der Zapfenverbindung
J 78 mm Spitzendurchmesser der Befestigungsschrauben
J1 55.2 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 12 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A3 5 mm H?he der Zapfenverbindung
A2 10 mm Flanschbreite
A1 20.5 mm Flanschbreite
A 25.5 mm Sockelbreite
A0 33.3 mm Gesamtbreite
B,B1,B2 31 mm Breite des Innenrings
S 12.7 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M10 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 12.8 kN Dynamische Tragzahl
C0r 6.65 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 0.7 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen UCFC204D1