UCFA208D1 X AS3S

Modified Oval Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

UCFA208D1

Enthalten

Bearing UC208D1 W?lzlager
Housing FA208D1 Geh?use

Nennmaße

d 40 mm Bohrungsdurchmesser
N1 69 mm L?nge der Befestigungbohrung
L,L1 100 mm Gesamth?he
J 142 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 15 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 22 mm Flanschbreite
A1 16 mm Flanschbreite
A 36 mm Sockelbreite
A0 52.2 mm Gesamtbreite
B,B1,B2 49.2 mm Breite des Innenrings
H 171 mm Gesamtl?nge
S 19 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte
L1 84 mm Fu?breite

Montagehinweise

G M12 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 29.1 kN Dynamische Tragzahl
C0r 17.8 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 1.5 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen UCFA208D1