UCFA207D1 X AS3S

Modified Oval Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

UCFA207D1

Enthalten

Bearing UC207D1 W?lzlager
Housing FA207D1 Geh?use

Nennmaße

d 35 mm Bohrungsdurchmesser
N1 60 mm L?nge der Befestigungbohrung
L,L1 90 mm Gesamth?he
J 128 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 15 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 20 mm Flanschbreite
A1 16 mm Flanschbreite
A 34 mm Sockelbreite
A0 45.4 mm Gesamtbreite
B,B1,B2 42.9 mm Breite des Innenrings
H 155 mm Gesamtl?nge
S 17.5 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte
L1 75 mm Fu?breite

Montagehinweise

G M12 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 25.7 kN Dynamische Tragzahl
C0r 15.3 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 1.2 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen UCFA207D1