UCFA203D1 X AS3S

Modified Oval Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

UCFA203D1

Enthalten

Bearing UC203D1 W?lzlager
Housing FA204D1 Geh?use

Nennmaße

d 17 mm Bohrungsdurchmesser
N1 40 mm L?nge der Befestigungbohrung
L,L1 60 mm Gesamth?he
J 78 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 10 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 15 mm Flanschbreite
A1 12 mm Flanschbreite
A 25.5 mm Sockelbreite
A0 33.3 mm Gesamtbreite
B,B1,B2 31 mm Breite des Innenrings
H 98 mm Gesamtl?nge
S 12.7 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte
L1 50 mm Fu?breite

Montagehinweise

G M 8 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 12.8 kN Dynamische Tragzahl
C0r 6.65 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 0.5 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen UCFA203D1