UCF319D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

UCF319D1

Enthalten

Bearing UC319D1 W?lzlager
Housing F319D1 Geh?use

Nennmaße

d 95 mm Bohrungsdurchmesser
L 290 mm Gesamtl?nge
J 228 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 35 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 59 mm Flanschbreite
A1 30 mm Flanschbreite
A 94 mm Sockelbreite
A0 121 mm Gesamtbreite
B,B1,B2 103 mm Breite des Innenrings
S 41 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M30 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 153 kN Dynamische Tragzahl
C0r 119 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 22 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen UCF319D1