UCF312D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

UCF312D1

Enthalten

Bearing UC312D1 W?lzlager
Housing F312D1 Geh?use

Nennmaße

d 60 mm Bohrungsdurchmesser
L 195 mm Gesamtl?nge
J 150 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 23 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 33 mm Flanschbreite
A1 22 mm Flanschbreite
A 56 mm Sockelbreite
A0 78 mm Gesamtbreite
B,B1,B2 71 mm Breite des Innenrings
S 26 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M20 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 82 kN Dynamische Tragzahl
C0r 52 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 6.3 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen UCF312D1